Fabrication de connecteurs
Pince de préhension | Composants | Mobilité | Automobile

Pinces parallèles deux mors
Série GP

- Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
- A fait ses preuves dans différentes applications

- Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
- A fait ses preuves dans différentes applications
Le concept d'installation en trois parties développé par MSA pour la production des connecteurs se compose de trois zones principales : Préconfection, machine de moulage par injection et finition ainsi que l'assurance qualité. L'ensemble du processus est entièrement automatisé et fonctionne sans intervention humaine. Il fait appel à un total de neuf robots industriels de la série MOTOMAN GP de Yaskawa, qui sont responsables de toutes les étapes de travail (à l'exception du moulage par injection). La série MOTOMAN GP offre un large choix de robots de manutention à 6 axes avec des capacités de charge de 4 à 600 kg, qui peuvent être utilisés dans différentes branches, de la manutention et de l'assemblage au fraisage, au meulage et au contrôle qualité.
Source: www.yaskawa.de/anwendungsberichte/case/msa-vorrichtungsbau-automatisiert-hochkomplexe-fertigung-von-steckverbindern_u20164
Yaskawa & MSA & CGR | Hochkomplexe Fertigung von Steckverbindern für die Automotive-Branche
MSA-Vorrichtungsbau GmbH
CGR B-E GmbH